Branche standard
MANIPULAČNÝ SYSTÉM PRE HLAVY VALCOV
![](/fileadmin/_processed_/e/8/csm_ZIM_BIL_SYS_1-3-Z01SYS114155__SALL__AIN__V1_6122159f8f.png)
Výzva
- Čelná strana ako referenčný bod pre všetky typy
- Flexibilná orientácia okolo pozdĺžnej osi obrobku
- Uchopovanie a vyrovnávanie prostredníctvom vonkajších obrysov
- Vysoká presnosť polohy (±0,25 mm)
Riešenie
Manipulačný systém sa používa na nakladanie a vykladanie obrábacích centier v rámci výrobnej linky hláv valcov (6-valcové). Z dôvodu odlišnej situácie pri nakladaní a vykladaní jednotlivých variantov zariadení v rámci výrobnej linky musí manipulačný systém disponovať schopnosťou flexibilného vykonávania úprav príslušnej orientácie obrobku. Na tento účel je k dispozícii možnosť modulárneho integrovania pneumatických alebo servoelektrických osí otáčania.
- Dominantný pracovný zdvih pre jednotný referenčný bod
- Servomechanizmus s výkyvnými čeľusťami
- Obrysovo orientované uchopovacie prvky
- Dominantný zdvih a výkyvná os s malou vôľou
Hlavné prvky a technické údaje
- Pneumaticky
- Pohon AC servomotora
- Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonu | PNEU |
Uchopovacia sila max. | 2000 [N] |
Koncepcia uchopenia | FORM |
Uchopovacia poistka | KLE |
Zdvih max. | 100 [mm] |
Trieda IP | IP40 |
Systémová hmotnosť | 120 [kg] |
Hmotnosť obrobku max. | 150 [kg] |
Teplota obrobku max. | 40 [°C] |
Vstavané štandardné komponenty